TU202

    Télécommande radio type porte clé 2 touches 2 entrées
    EAN
    3250616012028
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Nombre de touches
        2
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        16 mm
      • Hauteur produit installé
        61 mm
      • Dimensions (LLxllxhh)
        61 x 29 x 16 mm
      • Largeur produit installé
        29 mm
    • Fréquence
      • Fréquence de transmission
        433 MHz
    • Portée
      • Portée maxi
        50m
    • Matières
      • Couleur
        RAL 7015
    • Equipement
      • Nombre de voies
        2
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -20/70 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour TU202 648 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020