TRK152K

Kit mixte double va-et-vient KNX radio Kallysta
EAN
3250617574235
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Système bus
      EIB
    • Mode de fixation
      encastré
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      80,5 x 80,5 x 12mm
  • Fréquence
    • Fréquence de transmission
      868 MHz
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
  • Eléments fournis
    • Composition du kit
      1x WKT302R, 1x WK401, 1x enjoliveur
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP31
    • Sans halogène
      Oui
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage/transport
      -20 °C
      70 °C
Documentations
Annexe notice pour TRK152K 1 MBpdfDownload
8112 kopdfDownload
9026 kopdfDownload
5300 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020