TRK150K

Kit mixte va-et-vient KNX radio Kallysta
EAN
3250617574211
Quantité
1
Prix
Ce produit n'est plus en vente.
  • Architecture
    • Système bus
      • EIB
    • Mode de fixation
      • encastré
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      • 80,5 x 80,5 x 12mm
  • Fréquence
    • Fréquence de transmission
      • 868 MHz
  • Matières
    • Couleur
      • blanc
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
  • Eléments fournis
    • Composition du kit
      • 1x WKT302R, 1x WK401, 1x enjoliveur
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP31
    • Sans halogène
      • Oui
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • 0…45 °C
    • Température de stockage/transport
      • -20…70 °C
  • Identification
    • Série
      • kallysta
    • Mots clés
      • Micro module
      • Radio
      • Sans fil
      • Centralisation volet roulant
      • Domotique
Documentations
Annexe notice pour TRK150K 1 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021