Détecteur de mouvement infraRouge solaire KNX radio quicklink Anthracite TRE511

EAN
3250617573535
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Réglages
  • Modes de configuration supportés
    ETS, easy
  • Min. temporisation
    5 s
Connectivité
  • Système bus radio-KNX
    Oui
Éclairage
  • Luminosité de déclenchement, réglable
    5 - 1 000 lx
Détection
  • Angle de détection, réglable
    45 - 90 °
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Textes
  • Function
    Avertissement de désactivation sus les modules variation, Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024