TRC301A

Détecteur d ouverture radio
EAN
3250613103019
Quantité du produit
1
Prix*
115,79 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationen saillie
Dimensions
Profondeur produit installé30 mm
Hauteur produit installé26 mm
Largeur produit installé138 mm
Installation, montage
Type de montagesaillie
Sécurité
Indice de protection IPIP31
Conditions d'utilisation
Température de stockage-10/70 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
1131 kopdfDownload
546 kopdfDownload
3958 kopdfDownload
829 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020