TRB210

1 Sortie variateur 200W à encastrer KNX radio QL
EAN
3250615982094
Quantité du produit
1
Prix*
184,22 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Nombre de sorties1
Système busbus radio
Mode de fixationencastré
Fonctions
Fonctions supplémentaires ETSfonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche;arrêt, valeur de variation, commande forcée, affichage d'état, affichage de luminosité, fonction de répéteur
FonctionFonctions supplémentaires easy : +6 scènes, fonction de répéteur ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Scènes de lumièreappel des scènes par appareils radio KNX ; mémorisation des scènes verrouillable
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : variation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO
Démarrage progressifDémarrage progressif non agressif pour les lampes
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
Utilisationavec actionnement manuel marche;arrêt, plus clair;plus sombre
Touche / boutonavec touche de configuration et de fonction
Connectivité
Protocole radioRadio KNX
Catégorie du récepteur2
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Courant nominal1.3 A
Tension
Tension de service230 V AC
Tension d'alimentation du système230V AC
Protection
Fusibleprotégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Dimensions
Dimensions (Ø x H)56/38 mm
Fréquence
Fréquence de réception radio868.3 MHz
Puissance
Puissance éclairage incandescent20 / 200 W
Transformateurs conventionnels20/200 VA
Puissance du variateur20 / 200 W
Transformateurs électroniques20/200 W
Endurance
Transmitter duty cycle1 %
Matières
Couleurgris clair
Gestion de l'éclairage LED
LEDavec LED de configuration et de fonction ; avec LED de contrôle pour marche ; arrêt
Gestion des ampoules incandescentes
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V20/200 W
Installation, montage
Mode de montagepour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion
Section de raccordement en câble souple2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide2,5mm²
Type de Chargeuniversel
Cascadable Maitre / esclavenon
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
Raccordement de busintégration via la passerelle TP;radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Configuration
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Equipement
Type de variateuruniversel
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs;récepteurs
Radio bidirectionnelleOui
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Sécurité
Indice de protection IPIP30
Conditions d'utilisation
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
Pictogrammes
Symboles d`applicationQUICKLINK-LOGO__APP-SYMBOL.EPS
Symboles indicateur de commutation non standardTASTDIMMER-MIT-BI-FUNK-EMPFAENGER__WIRING-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
57 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020