TR521

1 sortie volets roulants + 2 entrées binaires
EAN
3250615985217
Quantité du produit
1
Prix*
158,65 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Nombre de sorties stores volet roulant1
Mode de fixationencastré
Intensité du courant
Nombre de circuits d'entrée2
Dimensions
Dimensions (LLxllxhh)48 x 53 x 30 mm
Fréquence
Fréquence de transmission868 MHz
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN4 W
Portée
Portée maxi30m dans l'habitat ; 100m en champ libre
Matières
Couleurgris
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,5 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide0,5 ; 2.5mm²
Type de connexioncage à vis
Sécurité
Indice de protection IPIP30
Plus de caractéristiques
Documentations
1011 kopdfDownload
100 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020