TR501

    1 sortie 10A + 1 entrée binaire
    EAN
    3250615985019
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        encastré
    • Intensité du courant
      • Nombre de circuits d'entrée
        1
    • Fréquence
      • Fréquence de transmission
        868 MHz
    • Puissance
      • P max. avec transfos électroniques
        600 W
    • Portée
      • Portée maxi
        30m dans l'habitat / 100m en champ libre
    • Matières
      • Couleur
        gris
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        1500 W
    • Connexion
      • Type de contact
        1F
    • Equipement
      • Nombre de sorties
        1
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP30
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -20/70 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour TR501 915 kopdfDownload
    Description d'application ETS pour TR501 99 kopdfDownload
    Plus de documentation
    Outils et logiciels
    Base de donnés ETS pour TR501 181 kovd5Download
    Plus d'outils et logiciels

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020