4 entrées à encastrer secteur TR304B

EAN
3250615989963
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    Bus Radio
Réglages
  • Modes de configuration supportés
    ETS, easy
Courant électrique
  • Nombre de circuits d'entrée
    4
Equipement
  • Tension du signal externe nécessaire
    Non
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Avec batterie
    Non
  • Excitation par HLK
    Non
Fréquence
  • Fréquence de transmission
    868 - 868 MHz
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Éclairage
  • Excitation LED
    Non
Matière
  • Matière
    Plastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0 - 45 °C
Tension
  • Tension d'entrée
    5 - 5 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024