TR221

    1 sortie volets roulants à encastrer
    EAN
    3250615982216
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Système bus
        KNX
      • Nombre de sorties stores volet roulant
        1
      • Mode de fixation
        encastré
    • Fonctions
      • Module de bus amovible
        Non
    • Commandes & indicateurs
      • Voyant lumineux
        oui
    • Connectivité
      • Système bus, bus radio
        Oui
      • Système bus LON
        Non
      • Système bus Powernet
        Non
    • Principales caractéristiques électriques
      • Type de tension d'alimentation
        DC
    • Intensité du courant
      • Courant de commutation max.
        5 A
    • Puissance
      • Puissance d'emploi à 230V en AC1
        1000 W
    • Matières
      • Couleur
        gris
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        0,5 / 2,5mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        0,5 / 2.5mm²
      • Type de connexion
        cage à vis
    • Eléments fournis
      • Raccordement bus incl.
        Non
    • Equipement
      • Radio bidirectionnelle
        Oui
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    Documentations
    Description de fonction TX100 pour TR221 1 MBpdfDownload
    Description d'application ETS pour TR221 1 MBpdfDownload
    Notice d'instruction pour TR221 990 KBpdfDownload
    Plus de documentation
    Outils et logiciels
    Base de donnés ETS pour TR221 169 KB vd5Download
    Plus d'outils et logiciels

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020