TR201

1 sortie 16A à encastrer
EAN
3250615982018
Quantité du produit
1
Prix*
116,17 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Nombre de sorties1
Système busbus radio
Fonctions
Fonctions supplémentaires ETSFonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, fonction de répéteur
FonctionFonctions supplémentaires easy : +6 scènes, fonction de répéteur
Scènes de lumièreappel des scènes par appareils radio KNX ; mémorisation des scènes verrouillable
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : commutation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
CommandeCommande, p. ex. par interrupteur, poussoir, minuterie
Touche / boutonavec touche de configuration et de fonction
Connectivité
Système bus, bus radioOui
Protocole radioRadio KNX
Catégorie du récepteur2
Tension
Tension de service par bus21/32 V DC
Tension d'alimentation du système230V AC
Intensité du courant
Courant traversant max16 A
Dimensions
Ø53 mm
Hauteur30 mm
Fréquence
Fréquence de réception radio868.3 MHz
Fréquence d’émission/de réception radio868.3 MHz
Puissance
Transformateurs électroniques1500 W
Puissance d'émission radio< 10 mW
Mesures
Humidité relative de l'air (sans condensation)0/65 % (sans condensation)
Détection
Dimensions du capteur (Ø x H)53/30 mm
Matières
Couleur indépendant des lignes designblanc
Gestion de l'éclairage
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)450 W
Gestion des ampoules fluorescentes
P max. avec tubes fluo duo comp. série1008 W
Lampes fluorescentes à compensation parallèle250 W
Gestion de l'éclairage LED
LEDavec LED de configuration et de fonction ; avec LED de contrôle et d'état de la transmission marche ; arrêt
Gestion des ampoules incandescentes
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
P max. avec lampes à incandescence2300 W
Installation, montage
Mode de montagepour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion
Section de raccordement en câble souple2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide2,5mm²
Type de contact1F
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
Raccordement de busintégration via la passerelle TP;radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Configuration
Modes de configuration supportéssystem , easy
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Equipement
Nombre de canaux radio1
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs;récepteurs
Transmitter duty cycle1 %
Conditions d'utilisation
Température de service0/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
Pictogrammes
Symboles d`applicationQUICKLINK-LOGO__APP-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
676 kopdfDownload
857 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020