TR140B

Répéteur radio KNX
EAN
3250615989864
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Fonctions
    • Fonction
      renforcement de commandes entre les produits commandés par radio
  • Connectivité
    • Catégorie du récepteur
      2
    • Radio
      pour l'augmentation de portée radio
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Tension
    • Tension de service
      230 V AC
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      203 x 77 x 26,5 mm
  • Fréquence
    • Fréquence de transmission
      868 MHz
    • Fréquence de réception radio
      868.3 MHz
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      2 W
  • Matières
    • Couleur
      aluminium
  • Gestion de l'éclairage LED
    • LED
      avec LED verte de fonctionnement
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,5 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      0,5 / 2.5mm²
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP30
  • Conditions d'utilisation
    • Consommation énergétique
      faible besoin en énergie propre
  • Instructions
    • Texte d'indication
      L'appareil ne nécessite aucun réglage de fonctions.
Documentations
Notice d'instruction pour TR140B 459 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TR140B 103 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020