TN904

Obturateur
EAN
3250615949042
Quantité
1
Prix*
16,46 € HT/jeu*
  • Architecture
    • Type
    • Type d'organe de commande
    • Nombre de touches
    • Mode de fixation
    • Exécution technique
    • Fermé
      • Non
    • Fixation sur mât
      • Non
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      • Non
    • Appareil supplémentaire alignable
      • Non
    • Avec guide-câble
      • Non
    • Categorie d'entrée de câble pour coffret et armoire
    • Couvercle ouverture de montage
      • Non
    • Plombable
      • Non
    • Protection contre les surtensions
      • Non
    • Adapté en tant que panneau arrière
      • Non
    • Adapté en tant que paroi latérale
      • Non
    • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12
      • Non
  • Modèle
    • Configuration des parois du profilé
    • Module
    • Traitement antibactérien
      • Non
    • Boîtier vide
      • Non
    • Symétrique
      • Non
  • Compatibilité
    • Mécanisme associé
    • Format appareillages compatibles
    • Compatible avec montage Rail DIN
      • Non
    • Approprié pour parafoudre
      • Non
  • Commandes & indicateurs
    • Avec ou sans voyant
    • Avec indicateur de positions des contacts
      • Non
    • Avec indicateur de défaut
      • Non
  • Connectivité
    • Système bus, bus radio
      • Non
    • Accessoires d'alignement
    • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
    • Type de tension d'alimentation
    • Fréquence assignée
  • Protection
    • Caractéristique du fusible
  • Dimensions
    • Taille nominale d'installation
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
    • Couvercle avec joint
    • Verrouillage du couvercle
    • Forme de couvercle
    • Type de fermeture de la porte
    • Type de portes pour les armoires électriques
    • Type de couvercle
    • Verrouillage de la porte
    • Battant de porte
    • Avec découpe
      • Non
    • type de couvercle
    • Couvercle/porte transparent(e)
      • Non
  • Matières
    • Décor
    • Couleur des lignes design
    • Couleur des lignes design - couleurs spéciales
    • Couleur indépendant des lignes design
    • Couleur
    • Matériau / traitement
    • Matériaux corps châssis
    • Métal : nom de l'alliage
    • Matière
    • Matière
    • Matériau de l'enveloppe
    • Groupe de matériau
    • Aspect de la surface
    • Couleur des clips de repérage
    • Type de traitement de surface
    • Transparent
      • Non
    • Surface du jeu de barres
  • Installation, montage
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    • Couple de serrage
    • Perforation de socle
    • Mode de fixation
    • Type de loquet haut pour produits modulaires
    • Type de loquet bas pour produits modulaires
    • Ouverture de montage
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      • Non
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      • Non
    • Sens de montage
    • Adapté à un usage extérieur
      • Non
    • Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire
      • Non
    • Montage jeu de barre Horizontal-Vertical
    • Approprié pour montage dans paroi
      • Non
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
    • Section de raccordement en câble rigide
    • Adapté aux appareils avec connecteur neutre
      • Non
    • Section du jeu de barre (support)
    • Position borne PE/N dans l'espace de raccordement
    • Type de connexion
    • Raccordement sans outil
      • Non
  • Câble
    • Plage AWG
    • Type de câble
    • Section du conducteur
    • Compatible avec un câble cylindrique
      • Non
  • Configuration
    • Luminosité de réponse réglable
      • Non
    • Sensibilité réglable
      • Non
  • Eléments fournis
    • Livraison sur rouleau
      • Non
    • Avec couverture
      • Non
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoires de montage
    • Type d'accessoire
    • Equipé de
    • Espace de raccord
    • Plaque de montage incluse
      • Non
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      • Non
    • Nombre de compartiments
    • Accessoriable
      • Non
    • Blindé
      • Non
    • Position des accessoires dans l'enveloppe
    • Type d'emplacement
    • Extension possible
      • Non
    • Équipée de connecteurs
      • Non
    • plaque d'échange de mesurage comprise
      • Non
    • Couvercle détachable
      • Non
    • Avec charnière
      • Non
    • Fermeture rapide
      • Non
    • Equipement cache bornes
      • Non
    • Éclisses incluses
      • Non
    • Toit incliné
      • Non
    • Avec porte arrière
      • Non
    • Avec plaque de base
      • Non
    • Avec rail de bus
      • Non
    • Avec ouverture de raccordement
      • Non
    • Broche ronde de protection de mise à la terre
      • Non
    • Avec film de protection
      • Non
    • Avec protubérance / déport
      • Non
    • pied
      • Non
    • Intègere porte étiquette transparent
      • Non
  • Utilisation
    • Caractéristique de différenciation 1 - Ventes
    • Caractéristique de différenciation 2 - Ventes
    • Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
  • Standards
    • Homologations
    • Directive européenne RoHs
    • Classement UL 94
    • Directive européenne WEEE
    • Classe de protection IEC-61140
  • Logiciel
    • Application
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    • Indice de protection IP
    • Classe de protection
    • Essai fil incandescent
    • Sans halogène
      • Non
    • Classement en réaction au feu
    • Résistance au choc
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      • Non
    • Préservation de la fonction
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    • Altitude
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
    • Isolé
      • Non
  • Forme
    • Forme
    • Rainuré
      • Non
  • Identification
    • Catégorie
    • Série
    • Gamme design principale
  • Pictogrammes
    • Symbole WA
    • Symbole WA
Documentations
Anticipez les nouveaux usages 1873 kopdfTélécharger
Le panneau de contrôle 1710 kopdfTélécharger
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfTélécharger
nodeis, 3831 kopdfTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020