Cordon informatique RJ45/RJ45 Grade 1 longueur 3m TN801

EAN
3250615948014
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Connexion
  • Type de connexion/prise 2
    RJ45
Dimensions
  • Longueur
    150 mm
Equipement
  • Type de câble
    Cordon de brassage RJ45/RJ45

Documents

  • Image produit

    Image TN801 | Hager France

    Image produit TN801

  • Brochures techniques

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL

    Brochures techniques fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024