Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 1 longueur 0.6m TN703

EAN
3250615947031
Conditionnement
4 Pièces
18,51 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires courants 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Type de connexion/prise 2
    RJ45
Dimensions
  • Longueur
    100 mm
Equipement
  • Type de câble
    Cordon de brassage RJ45/RJ45

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024