TN611A

    Câble 4 paires Grade 1, LSOH, 250m
    EAN
    3250615949868
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Connectivité
      • Bande passante
        100 Mhz
    • Stockage
      • Débit max. des données
        100 Mbit/s
    • Câble
      • Longueur de câble
        250 m
      • Type de câble
        4 paires torsadées
    • Utilisation
      • Grade
        1

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020