Coffret VDI 2 rangées 36 modules + platine Grade 3TV TN435

EAN
3250615944351
Conditionnement
1 pièce
Prix
1 086,18 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s)
  • Composants Panneau latéraux/arrière 1 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour bloc de jonction 1 produit(s) disponible(s)
  • Plaque / cache / barrette d'inscription 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Montage
    Encastré, En saillie
Equipement
  • Nombre rangées
    2
Dimensions
  • Hauteur
    105 mm
  • Largeur
    355 mm
  • Profondeur
    103 mm

Documents

  • Image produit

    Image TN435 | Hager France

    Image produit TN435

  • Guide d'installation

    Image Notice 6LE003111B_TN435_Q_FR | Hager France

    Notice 6LE003111B_TN435_Q_FR

    Guide d'installation fr-FR 2021-06-17

    PDF
    8,74 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL

    Brochures techniques fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    Brochure fr-FR 2022-01-04

    PDF
    6,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-02-08

    PDF
    138,67 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024