TN425

Coffret VDI 2 rangées 26 modules + platine Grade 3TV
EAN
3250615944252
Quantité
1
Prix*
435,64 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de produit
      Boîtier de distribution
    • Mode de fixation
      en saillie ou sur goulotte
  • Compatibilité
    • Compatible Grade
      3
  • Connectivité
    • Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée
      13
    • Dispositif de Terminaison Intérieur
      1 DTI modulaire
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      103 mm
    • Hauteur produit installé
      625 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      250 x 625 x 103 mm
    • Largeur produit installé
      250 mm
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Matière
      polystyrène
    • Matière
      polystyrol (PS)
  • Eléments fournis
    • Nombre de connecteurs RJ45 fournis
      8 prises RJ45 compatibles Grade 3 + supports modulaires unitaires
    • Nombre de prises de courant fournies
      2
    • Cordons de brassage fournis
      4 cordons de brassage compatibles Grade 3, 30 cm
  • Equipement
    • Répartiteur téléphonique
      1 répartiteur téléphonique 1 entrée de ligne téléphonique, 1x4 sorties RJ45
  • Utilisation
    • Kit de repérage
      1 kit composé de deux serre-câbles scratch + 1 ensemble de clips de repérage de couleurs
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP30
Documentations
Profil Environnemental Produit pour TN425 416 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TN425 21179 kopdfDownload
Anticipez les nouveaux usages 1873 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020