TN423

Coffret de communication VDI basique semi-équipé 2 rangées - 20 modules, Grade 1
EAN
3250615944238
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
UnitéPCE
EAN3250615944238
Statut des ventes5C
Hauteur produit installé250 mm
Indice de protection IPIP30
Largeur produit installé250 mm
Matièrepolystyrol (PS)
Mode de fixationen saillie ou sur goulotte
Compatible Grade1
Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée10
Nombre de connecteurs RJ45 fournis4
Profondeur produit installé103 mm
Dimensions (LLxllxhh)250x103x250
Dispositif de Terminaison Intérieur1 DTI modulaire
Mots clésVDI ; Coffret de communication ; Brassage VDI ; Réseau VDI ; Prise RJ45
Couleurblanc paloma
Cordons de brassage fournis2 cordons de brassage Grade 1 , 30 cm
Répartiteur téléphonique1 répartiteur téléphonique 1 entrée de ligne téléphonique, 1x4 sorties RJ45
Type de produitBoîtier de distribution
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour TN423 1307 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TN423 5464 kopdfDownload
Anticipez les nouveaux usages 1873 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020