TN141

Répartiteur téléphone analogique 2 sorties RJ45
EAN
3250615941411
Quantité
1
Prix*
26,05 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • rail DIN
  • Modèle
    • Nombre de modules
      • 5
  • Connectivité
    • Entrée(s)
      • 1 entrée ligne téléphonique
    • Type de sortie
      • 1 x 4 sorties RJ45
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      • 90 x 17,5 x 60 mm
  • Connexion
    • Type de connexion des entrées
      • connecteurs RJ45 ou cages sans vis
  • Identification
    • Mots clés
      • VDI
      • Coffret de communication
      • Brassage VDI
      • Réseau VDI
      • Prise RJ45
      • Grade 3TV
      • Grade 2TV

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021