Jeu de 4 connecteurs RJ45 cat.6a STP pour grade 3TV TN008

EAN
13250615949766
Conditionnement
1 pièce
Prix
79,18 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Identification
  • Catégorie
    Cat6a
Câble
  • Plage AWG
    AWG 26-22
Connexion
  • Type de connection / prise
    Contact pour connexion autodénudante, STP
Dimensions
  • Hauteur
    25 mm
  • Longueur
    37 mm
  • Largeur
    18 mm
Equipement
  • Blindé
    Oui
  • Compatible avec un câble cylindrique
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Connexion sans outil
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image TN008 | Hager France

    Image produit TN008

  • Guide d'installation

    Image XP1_6LE002948A_TN007_TN008_FR_DE_EN | Hager France

    XP1_6LE002948A_TN007_TN008_FR_DE_EN

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2017-05-22

    PDF
    2,58 MB
  • Brochures techniques

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL

    Brochures techniques fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    Brochure fr-FR 2022-01-04

    PDF
    6,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-03-23

    PDF
    115,02 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024