TJ701A

Domovea V2 logiciel de commande-visu.KNX
EAN
3250615909862
Quantité du produit
1
Prix*
575,37 € HT/pièce*
Architecture
Système busEIB
Mode de fixationen saillie
Fonctions
Scènes de lumièreCréation de scènes de lumière
Compatibilité
Configuration requise :Processeur 600 MHz min.
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
Commandepour commander et visualiser p. ex. les stores, éclairages, chauffage, ventilation, système d’alarme, détecteurs ; Création de 50 séquences max.
Connectivité
IPServeur KNX pour alimenter simultanément jusqu'à 30 clients de visualisation avec les données KNX
Interfaceavec interface USB pour le couplage au bus
CodageGestion de 30 utilisateurs maximum avec différents droits d'accès
Tension
Tension de service de l'interface par bus21/32 V DC
Configuration réseau
SecteurInsertion de 10 caméras IP max.
Ecran
Résolution graphiquemin. 1024 x 768 px
Stockage
Mémoire (RAM)128 MB
Mémoire allouée aux icônes/fonds d'écran20 MB
Mémoire à disques fixes libremin. 500 MB
Matières
Couleurgris
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Matièreautre
Matièrespécial
Type de traitement de surfaceother
Connexion
Nombre de caméras IP10
Câble
Câbleavec câble de liaison
Configuration
Modes de configuration supportéssystem
Accessoires inclus
Accessoire application AndroidOui
Accessoire application IOSOui
Equipement
Nombre de groupes100
Nombre de sorties commandables500
Type d'interfaceautre
Nombre de clients30
Nombre d'archive de mesure d'énergie100
Nombre de profils30
Indique le nombre de séquences50
Repéragenon
Logiciel
Logiciel clientOui
LogicielOutil de configuration pour installer les réglages IP et les paramétrages ; avec logiciel de configuration et client sur clé USB
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de service0/45 °C
Consommation énergétiquecréation d'archives de valeurs de mesure et visualisation de la consommation d'énergie avec les compteurs d'énergie KNX
Instructions
Texte d'indicationPour la mise en service, des connaissances en matière de technique de réseaux sont nécessaires.



Configuration requise : Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32 ou 64 bits).
Plus de caractéristiques
Documentations
3386 kopdfDownload
1991 kopdfDownload
2007 kopdfDownload
3251 kopdfDownload
1543 kopdfDownload
662 kopdfDownload
556 kopdfDownload
5617 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020