TG600AL-P

    Palette de détecteurs de fumée stand alone 10 ans d'autonomie TG600AL
    EAN
    3599430037870
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        vissé
    • Fonctions
      • Type de fonctionnement
        Standard
      • Buzzer intégré
        Oui, 85 dB à 3 m
    • Connectivité
      • Connexion standard au réseau par cable
        Oui
      • Interconnection optionelle par radio
        Oui
      • Interconnection standard par radio
        Oui
    • Dimensions
      • Dimensions (LLxllxhh)
        97x37
    • Mesures
      • Zone de détection
        50 m²
      • Méthode de détection
        Optique
    • Batterie
      • Autonomie batterie
        10 ans pile lithium non remplaçable
      • Avertissement batterie faible
        Oui
    • Alimentation
      • Alimentation
        Batterie lithium 3V
    • Eléments fournis
      • Batterie de secours rechargeable incluse
        Oui
      • Type de battery de secours incluse
        Aucune
    • Equipement
      • Antonome
        Oui
      • reconnu VdS
        Oui
      • Interconnectable
        Non
      • Intensité sonore du buzzer
        85 dB
    • Standards
      • Numéro d'homologation à la norme CE
        1772-CPR-140365
      • Certification Q-Label
        Oui
      • Directive européenne WEEE
        concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP32
    Documentations
    Profil Environnemental Produit pour TG600AL-P 417 kopdfDownload
    Certificat pour TG600AL-P 264 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020