TG540A

Détecteur de chaleur, radio KNX avec pile
EAN
3250615879813
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Avec socle
      Oui
    • Mode de fixation
      vissé
  • Fonctions
    • Type de fonctionnement
      Système
    • Buzzer intégré
      Oui, 85 dB à 3 m
  • Connectivité
    • Mode de liaison
      radio KNX
    • Connexion standard au réseau par cable
      Oui
    • Interconnection optionelle par radio
      Oui
    • Interconnection standard par radio
      Oui
  • Principales caractéristiques électriques
    • Type de tension d'alimentation
      DC
  • Tension
    • Tension d'entrée
      9 V
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      125 x 48 mm
  • Mesures
    • Zone de détection
      30 m²
    • Méthode de détection
      Elévation de température
  • Batterie
    • Autonomie batterie
      2 ans
    • Avertissement batterie faible
      Oui
  • Eléments fournis
    • Batterie de secours rechargeable incluse
      Non
    • Type de battery de secours incluse
      Aucune
  • Equipement
    • Nombre de connexions pour capteurs / produit
      40
    • Entrée de câbles
      En dessous
    • Antonome
      Non
    • reconnu VdS
      Non
    • Intensité sonore du buzzer
      85 dB
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP32
    • Type de bouton test
      Combinaison test et pause
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 °C
      55 °C
Documentations
Notice d'installation pour TG540A 1 MBpdfDownload
Description d'application ETS pour TG540A 3 MBpdfDownload
Description d'application ETS pour TG540A 1 MBpdfDownload
9026 kopdfDownload
1054 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TG540A 148 KB vd5Download
Base de donnés ETS pour TG540A 146 KB knxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020