TF016

    Régulateur température ambiante avec option climatisation
    EAN
    3250615860163
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Intensité du courant
      • Consommation sur le bus
        5 mA
      • Nombre de circuits d'entrée
        2
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        85 mm
      • Hauteur produit installé
        17 mm
      • Largeur produit installé
        84 mm
    • Puissance
      • Puissance dissipée par la commande
        0.75 W
    • Mesures
      • Plage de correction étalonnage
        -12.7/12.7 %
    • Connexion
      • Type de connexion au Bus
        connecteur d'application 10 pins sur TA004
    • Equipement
      • Type de chauffage piloté
        chauffage électrique direct ; chauffage à eau chaude
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage/transport
        -20 °C
        70 °C
    Outils et logiciels
    Base de donnés ETS pour TF016 217 KB vd2Download
    Plus d'outils et logiciels

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020