SZ010

Profilés de liaison pour interrupteurs SB
EAN
3250615760104
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Fonctions
    • Fonction inverseur
      Non
    • Fonction Interrupteur principal
      Non
    • Fonction Interrupteur sectionneur
      Non
    • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
      Non
    • Fonction Interrupteur sécurité
      Non
    • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
      Non
  • Commandes & indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      - Hz
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Type de tension de commande 1
      AC/DC
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      5 cm
    • Hauteur produit installé
      0.6 cm
    • Largeur produit installé
      0.6 cm
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Non
  • Gestion de l'éclairage
    • Type de Lampe
      ne s'applique pas
  • Installation, montage
    • Convient au montage en façade
      Non
    • Convient au montage en façade centré
      Non
    • convient au montage au sol
      Non
    • Convient au montage intermédiaire
      Non
    • Convient au tableau de distribution
      Non
  • Connexion
    • Type de connexion
      -
  • Equipement
    • Avec bobine à émission en option
      Non
    • Commande motorisée optionnelle
      Non
    • Accessoriable
      Non
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
Documentations
9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020