Voyant LED incolore 230VAC QC passage de barre SVS125B

EAN
3250615725042
Conditionnement
12 Pièces
36,10 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    1
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    250 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 230 V
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20 - 50 °C
  • Température de stockage/transport
    -40 - 80 °C
Connectivité
  • Type de connection / prise
    QuickConnect
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    1.5 - 2.5 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1.5 - 2.5 mm²
  • Type de douille
    Fix
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0,80 W
  • Puissance max. par point de chargement
    0
Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    17,50 mm
  • Profondeur
    62 mm
Éclairage
  • Type de Lampe
    LED
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024