SR850

    Transformateur d intensité 1000-5A
    EAN
    3250612308507
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Type de produit
        transformateur de courant monophasé
    • Fonctions
      • Classe de précision
        1
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50;60 Hz
    • Intensité du courant
      • Courant Max au primaire
        1000 A
      • Courant Max au secondaire
        5 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        40 mm
      • Hauteur produit installé
        94 mm
      • Largeur produit installé
        90 mm
      • Largeur de l'ouverture
        32 mm
      • Hauteur de l'ouverture
        65 mm
      • Taille de la barre
        2 x 10 x 60 mm
    • Puissance
      • Puissance
        20 VA
    • Installation, montage
      • Type de montage
        sur jeu de barres
    • Connexion
      • Type de connexion
        vis
    • Utilisation
      • Rapport de transformation
        1000A ; 5A
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -40/80 °C
    Documentations
    Accès distant domovea 503 kopdfDownload
    Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
    Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
    tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
    Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
    Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
    tebis, 2919 kopdfDownload
    Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
    Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020