SR600

    Transformateur d intensité 600-5A
    EAN
    3250615686008
    Quantité
    1
    Prix*
    119,52 € HT/pièce*
    • Architecture
      • Type de produit
        transformateur de courant monophasé
    • Fonctions
      • Classe de précision
        1
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50;60 Hz
    • Intensité du courant
      • Courant Max au primaire
        720 A
      • Courant Max au secondaire
        5 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        75 mm
      • Hauteur produit installé
        70 mm
      • Largeur produit installé
        77 mm
      • Largeur de l'ouverture
        35 mm
      • Hauteur de l'ouverture
        40 mm
      • Taille de la barre
        40 x 10 mm
    • Puissance
      • Puissance
        15 VA
      • Puissance dissipée totale sous IN
        0 W
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        1,5 ; 4mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        2,5 ; 6mm²
      • Type de connexion
        vis
    • Câble
      • Diamètre du câble
        35 mm
    • Utilisation
      • Rapport de transformation
        600A ; 5A
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -40/80 °C
    Documentations
    Accès distant domovea 503 kopdfDownload
    Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
    Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
    tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
    Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
    Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
    tebis, 2919 kopdfDownload
    Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
    Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020