SR300

Transformateur d intensité 300-5A
EAN
3250615683007
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Type de produittransformateur de courant monophasé
Fonctions
Classe de précision1
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Intensité du courant
Courant Max au primaire360 A
Courant Max au secondaire5 A
Dimensions
Profondeur produit installé75 mm
Hauteur produit installé70 mm
Largeur produit installé77 mm
Largeur de l'ouverture10 mm
Hauteur de l'ouverture40 mm
Taille de la barre40 x 10 mm
Puissance
Puissance8 VA
Puissance dissipée totale sous IN0 W
Connexion
Section de raccordement en câble souple1,5 ; 4mm²
Section de raccordement en câble rigide2,5 ; 6mm²
Type de connexionvis
Câble
Diamètre du câble35 mm
Utilisation
Rapport de transformation300A ; 5A
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-40/80 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020