Filtre cables diamètre 40 mm SPZ102

EAN
3250615665485
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Diamètre
    40 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0,10 W
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024