Filtre cables diamètre 70 mm SPZ101

EAN
3250615665478
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Diamètre
    70 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0,10 W
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024