SPZ100

Filtre cables diamètre 90 mm
EAN
3250615665461
Quantité du produit
1
Prix*
1 544,40 € HT/pièce*
Connectivité
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesNA
Dimensions
Diamètre 190 mm
Diamètre 2135 mm
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Plus de caractéristiques
Documentations
Clean Energy 6929 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020