SPY200

Condensateur de filtrage 2P+N/PM 4,7 uF
EAN
3250615665348
Quantité du produit
1
Prix*
383,26 € HT/pièce*
Architecture
Type de pôles2P+N;PM
Connectivité
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesNA
Puissance
Puissance souscrite1.29 / 4.27 kVA
Capacité
Capacité électrique4.7 µF
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Plus de caractéristiques
Documentations
791 kopdfDownload
Clean Energy 6929 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019