Condensateur de filtrage 1P+N 102 uF SPY105

EAN
3250615665331
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    6 mm²
Capacité
  • Nombre de modules
    6
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1,50 W
Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024