Condensateur de filtrage 1P+N 15 uF SPY101

EAN
3250615665294
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    4 mm²
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0,25 W
Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024