Filtre de durcissement 1P+N SPX102

EAN
3250615665263
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    4 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    6 mm²
Capacité
  • Nombre de modules
    4
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0,10 W
Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 230 V
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024