Parafoudre pour ligne téléphonique numérique SPN504

EAN
3250615665072
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Montage
    Rail DIN
  • Couple de serrage
    3,60 - 3,60 Nm
Normes
  • Norme Internationale IEC61643
    T2
Capacité
  • Nombre de modules
    1,50
Tension Electrique
  • Tension assignée d'emploi Ue
    40 - 40 V
  • Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1
    60 V
  • Niveau de protection Up IEC61643-1
    0,60 kV
Dimensions
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    27 mm
  • Profondeur
    65 mm
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -40 - 60 °C
Equipement
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non

Documents

  • Image produit

    Image SPN504 | Hager France

    Image produit SPN504

  • Guide d'installation

    Image Parafoudres SPN 504, SPN505 | Hager France

    Parafoudres SPN 504, SPN505

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    417,37 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024