Parafoudre 4P débrochable 40KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation SPN440R

EAN
3250615660404
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    4
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 400 V
  • Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1
    275 V
  • Niveau de protection Up IEC61643-1
    1,20 kV
Courant électrique
  • Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 µs, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE
    15 kA
  • Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
    125 A
  • Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE
    40 kA
Dimensions
  • Hauteur
    98,7 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profondeur
    58,2 mm
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -40 - 80 °C
Schéma de réseau
  • Type de réseau
    TN-S, TT
Equipement
  • Avec contact de signalisation à distance
    Oui
Normes
  • Norme Internationale IEC61643
    T2
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Installation, montage
  • Couple de serrage
    3,60 - 3,60 Nm
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024