Parafoudre 2P débrochable 40KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation SPN240R

EAN
3250615660374
Conditionnement
1 pièce
578,59 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 230 V
  • Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1
    275 V
  • Niveau de protection Up IEC61643-1
    1,20 kV
  • Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC61643-11
    1,6 kV
Courant électrique
  • Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 µs, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE
    20 kA
  • Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
    125 A
  • Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE
    40 kA
Dimensions
  • Hauteur
    96,8 mm
  • Largeur
    35,6 mm
  • Profondeur
    58,2 mm
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -40 - 80 °C
Schéma de réseau
  • Type de réseau
    TN-S, TT
Equipement
  • Avec contact de signalisation à distance
    Oui
Normes
  • Norme Internationale IEC61643
    T2
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Installation, montage
  • Couple de serrage
    3,60 - 3,60 Nm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui

Documents

Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024