Cartouche neutre 65KA 440V pour parafoudre débrochable SP065
EAN
3250615660657
Conditionnement
1 pièce
Ce produit n'est plus en vente
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules1
Tension Electrique
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1440 V
-
Niveau de protection Up IEC61643-11,20 kV
Courant Electrique
-
Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 µs, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE20 kA
-
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE65 kA
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20 - 60 °C
Equipement
-
Avec contact de signalisation à distanceNon
Normes
-
Norme Internationale IEC61643T2
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques
-
Brochure
-
Promotional
-
How-to
Plus de documentation