SN316

PC 16A 2P+T Fr +voy
EAN
3250615643162
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Type de pôles2P+T
Fonctions
Fonction Interrupteur principalNon
Protection différentielle intégréeNon
Protection contre les surtensionsNon
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxvoyant lumineux
Connectivité
Avec prise USB de chargeNon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Profondeur produit installé61 mm
Hauteur produit installé75 mm
Largeur produit installé43.75 mm
Porte, couvercle
CadenassableNon
Alimentation
Alimentation spéciale de courantSans alimentation par courant spécial
Connexion
Section de raccordement en câble souple6mm²
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
Equipement
Commutateur marche/arrêtNon
Standards
HomologationsNFC 61314
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Sans halogèneYes
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 97 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour 61 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020