SN120

Prise de courant modulaire 20A 2P+T
EAN
3250615641205
Quantité du produit
3
Prix*
45,31 € HT/pièce*
Architecture
Type de pôles2P+T
Mode de fixationrail DIN
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Profondeur produit installé67 mm
Hauteur produit installé82 mm
Largeur produit installé70 mm
Alimentation
Alimentation spéciale de courantSans alimentation par courant spécial
Matières
Couleur RALRAL 7044 - Gris soie
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
Mode de fixationergot
Connexion
Section de raccordement en câble souple10mm²
Section de raccordement en câble rigide1 ; 4mm²
Type de connexioncage à vis
Prise de phasesans
Standards
HomologationsNFC 61314
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Sans halogèneOui
Plus de caractéristiques
Documentations
97 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020