Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Mode de fixation | clipsé |
Compatibilité | |
Compatibilité produits | SL20x115 |
Dimensions | |
Hauteur de goulotte | 115 mm |
Longueur | 66 mm |
Largeur de goulotte | 20 mm |
Matières | |
Couleur | blanc paloma |
Couleur | blanc |
Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
Matière | ABS |
Groupe de matériau | plastique |
Utilisation | |
Type produit cheminement de cable | Pièce de recouvrement pour support |
Standards | |
Homologations | EN50085-2-1 |
Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
Sécurité | |
Sans halogène | Oui |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ