SL201159039016

Support SL20115 nu blanc signalisation
EAN
4012740018531
Quantité
1
Prix*
27,14 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 115 mm
    • Largeur de goulotte
      • 20 mm
  • Equipement
    • Nombre d'unités
      • 1
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…65 °C
Documentations
Notice d'installation pour SL201159039016 1 MBPDFTélécharger
Licence produit pour SL201159039016 1 MBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour SL201159039016 48 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020