SL2011549016

Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x115mm blanc signalisation
EAN
4012740018456
Quantité
1
Prix*
9,90 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 115 mm
    • Largeur de goulotte
      • 20 mm
  • Configuration
    • Plage angulaire
      • 83 / 135 °
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…65 °C
Documentations
Licence produit pour SL2011549016 1 MBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour SL2011549016 48 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020