SL201152F9016

Couvercle plinthe SL20115 blanc signalisation
EAN
4012740018432
Quantité
1
Prix*
10,68 € HT/mètre*
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 115 mm
    • Longueur
      • 2000 mm
    • Largeur de goulotte
      • 20 mm
    Documentations
    Licence produit pour SL201152F9016 1 MBPDFTélécharger
    Déclaration UE de conformité pour SL201152F9016 48 KBPDFTélécharger
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020