SL201152F9010

Couvercle plinthe SL20115 blanc paloma
EAN
4012740853781
Quantité
1
Prix*
11,33 € HT/mètre*
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 115 mm
    • Longueur
      • 2000 mm
    • Largeur de goulotte
      • 20 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      • Non
  • Matières
    • Couleur
      • blanc paloma
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      • PVC
    • Groupe de matériau
      • plastique
  • Standards
    • Homologations
      • CE
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
Documentations
Déclaration UE de conformité pour SL201152F9010 48 KBPDFTélécharger
Licence produit pour SL201152F9010 1 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021