SL20080AF9016

Pièce recouv. supp. app. SL20080 blanc signalisation
EAN
4012740016582
Quantité
1
Prix*
5,19 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • clipsé
  • Compatibilité
    • Compatibilité produits
      • SL20x80
  • Dimensions
    • Hauteur produit installé
      • 33 mm
    • Hauteur de goulotte
      • 80 mm
    • Longueur
      • 66 mm
    • Largeur de goulotte
      • 20 mm
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur
      • blanc  
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      • ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
Documentations
Licence produit pour SL20080AF9016 1 MBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour SL20080AF9016 48 KBPDFTélécharger
Licence produit pour SL20080AF9016 1 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021