Pièce recouv. supp. app. SL20080 bP SL20080AF9010

EAN
4012740873819
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    80 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Longueur
    66 mm
Configuration
  • Chevauchement
    Oui
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024